4WH E 10 G S01/N

Numer części
3492064
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 4/3
Sterowanie Hydrauliczny
Seria zaworu 4WH E 10 G
Gniazdo ISO 4401-05-04-0-05
Qmax zaworów [l/min] 120
Rodzina produktów 4WH E 10 G
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 5 - 320
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 120
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 120
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu 4WH E 10 G S01/N
Pmax [bar] 320
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3492064
Numer części, cewka -
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4WH10 Directional spool valves
Broszura produktowa PL

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
Broszura produktowa EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)