-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Przesterowanie ręczne CX | Bez przesterowania ręcznego |
---|---|
Monitoring pozycji przełączania CX | Bez wyświetlacza poz. przełączania |
Oprawa montażowa CX | Z oprawą montażową |
Kod modelu CX | CX02 (2/2 - D) |
Uszczelka gniazda zaworu | FPM |
Uszczelka, dynamiczna | PTFE |
Uszczelka, statyczna | FPM |
Połączenie elektryczne, elektromagnes główny | Z GSD EN 175301-803 (WS) |
Pobór mocy [W] | 30 |
Napięcie elektromagnesu głównego [V] | 24 VDC |
Wartość Kv, CX, bezp. dział. [m³/h] | 5,2 |
Materiał obudowy CX | Mosiądz |
Rozmiar złącza CX | G 3/4 |
Wielkość nominalna DN CX | 15 |
Ciśnienie nominalne – CX | 0–20 barów |
Funkcja przełączania CX | NC |
Seria CX | 2/2-drogowy |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Broszura produktowa
PL
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Broszura produktowa
EN
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.8 MB)