PPV102-280-10NRS-4000-5200 *

Numer części
3479287
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
Napęd przelotowy Pojedyncza pompa
Porty SAE, gwint metryczny
Położenie, porty 1 Promieniowy
Kontroler Zawór redukcji ciśnienia
Uszczelnienia NBR, WDR-Viton
Wał Wał z wpustem ISO Ø55 mm
Kołnierz montażowy Kołnierz montażowy ISO Ø200 4-otworowy
Kierunek obrotu Obrót w prawo
Przemieszczenie 280
Zakres ustawień Bez
Rozmiar PPV102