FAM-25-M-2-A-10-R-Z-C1-A-4

Numer części
3472564
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
Więcej informacji
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dane uzupełniające Brak
Technika pomiarowa A=AquaSensor
Grzałka Z=bez grzałki
Typ pompy próżniowej R=pompa wirowa, próżniowa, łopatkowa
Wielkość filtra 10=OLF-10 ładowarka górna (FAM25/45)
Napięcie A=400 V – 50 Hz – 3-faz.
Wersja 2=mobilny
Czynnik roboczy M=olej mineralny
Rozmiar 25=25l/min

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FAM Seria 25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
Broszura produktowa PL

(1.75 MB)

FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
Broszura produktowa EN

(1.86 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Broszura produktowa PL

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Broszura produktowa EN

(2.07 MB)

Cyber Security - Secure integration of network-compatible devices
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2 MB)

Cyber Security - Secure integration of network-compatible devices
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Broszura produktowa PL

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Broszura produktowa EN

(2.9 MB)