PDMC10S30P-01-C-N-25-12PU-5.2

Numer części
3450702
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
Cewka Proporcjonalny 12 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 40
Funkcja Zawór redukcyjny proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 0
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo 10S30
Qmax zaworów [l/min] 40
Rodzina produktów PDMC10
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 0 - 35
Typ elementu złącznego Licznik czasu Junior osiowy
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 0 - 25
Rozmiar nom. 10
Pmax [bar] 60
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Kompaktowy
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka -
Projekt Zawory z wkładem

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa PL

(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)