W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Długość elementu | 40 cali |
---|---|
Liczba elementów | 1 |
Materiał obudowy | E=stal nierdzewna |
Wielkość MRF | 1=76 mm średnica pojemnika |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | Z=brak (SF) |
Rozmiar złącza | 1 cal |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 0 |
Mata filtracyjna | XX=bez wkładu filtracyjnego |
pmax [bar] | 10 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Broszura produktowa
PL
(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Broszura produktowa
EN
(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(10.33 MB)