CX07 -3/2-F/C-2/10/100/038

Numer części
3439167
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
Przesterowanie ręczne CX Bez przesterowania ręcznego
Monitoring pozycji przełączania CX Bez wyświetlacza poz. przełączania
Oprawa montażowa CX Bez oprawy montażowej
Kod modelu CX CX07 (3/2 - F)
Uszczelka gniazda zaworu PTFE
Uszczelka, dynamiczna PTFE
Uszczelka, statyczna FPM
Materiał obudowy CX Mosiądz
Rozmiar złącza CX G 3/8
Wielkość nominalna DN CX 10
Ciśnienie nominalne – CX 0–100 barów
Funkcja przełączania CX NC
Seria CX 3/2-drogowy
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa PL

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa EN

(0.98 MB)