CX02 -2/2-D/C-2/10/020/038/ 24V

Numer części
3437991
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
Przesterowanie ręczne CX Bez przesterowania ręcznego
Monitoring pozycji przełączania CX Bez wyświetlacza poz. przełączania
Oprawa montażowa CX Bez oprawy montażowej
Kod modelu CX CX02 (2/2 - D)
Uszczelka gniazda zaworu FPM
Uszczelka, dynamiczna PTFE
Uszczelka, statyczna FPM
Połączenie elektryczne, elektromagnes główny Z GSD EN 175301-803 (WS)
Pobór mocy [W] 25
Napięcie elektromagnesu głównego [V] 24 VDC
Wartość Kv, CX, bezp. dział. [m³/h] 2,5
Materiał obudowy CX Mosiądz
Rozmiar złącza CX G 3/8
Wielkość nominalna DN CX 10
Ciśnienie nominalne – CX 0–20 barów
Funkcja przełączania CX NC
Seria CX 2/2-drogowy
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Broszura produktowa PL

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Broszura produktowa EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(0.8 MB)