PDR08-02-C-N-30-12PG-2.2

Numer części
3437007
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
Cewka Proporcjonalny 12 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 17
Funkcja Zawór redukcyjny proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Rozszerzony zakres regulacji ciśnienia
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC08-3
Qmax zaworów [l/min] 12
Rodzina produktów PDR08-02
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 0 - 138
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 0 - 20
Rozmiar nom. 8
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka 3109230
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa PL

(0.35 MB)

PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa PL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)