PDB16PZ-09-C-N-140V140-12PG-2.2

Numer części
3436110
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
Cewka Proporcjonalny 12 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 300
Funkcja Ciśnieniowy zawór upust proporcjonalny
Ustawienie ciśnienia [bar] 96
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Niska podstawa ∆p
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC16-2
Qmax zaworów [l/min] 250
Rodzina produktów PDB16PZ
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 4 - 350
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 4 - 96
Rozmiar nom. 16
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka 3109230
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Broszura produktowa PL

(0.33 MB)

PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa PL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)