DB10SPE-01-C-N-090V

Numer części
3433849
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
Dodatkowa funkcja Ze złączem rozprężającym
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC10-S3
Qmax zaworów [l/min] 120
Rodzina produktów DB10SPE
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 345
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 120
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 5 - 62
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu DB10SPE-01-C-N-090V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3433849
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB10SPE Pressure Relief Valve
Broszura produktowa PL

(0.32 MB)

DB10SPE Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)