W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Cewka | Proporcjonalny 12 V |
---|---|
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F | 0 - 25 |
Funkcja | Zawór redukcyjny proporcjonalny |
Typ, przesterowanie ręczne | Brak przesterowania ręcznego |
Model | Standard |
Przesterowanie ręczne | Nie |
Sterowanie | Proporcjonalny |
Konstrukcja cewki | 0 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Gniazdo | 05S30 |
Qmax zaworów [l/min] | 20 |
Rodzina produktów | PDMC05 |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 0 - 35 |
Typ elementu złącznego | Licznik czasu Junior osiowy |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 0 - 20 |
Rozmiar nom. | 5 |
Pmax [bar] | 60 |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Typ izolacji | Kompaktowy |
Materiał uszczelniający | NBR |
Numer części, cewka | - |
Projekt | Zawory z wkładem |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa
PL
(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa
EN
(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0.12 MB)