PDMC05S30A-50-C-N-20-12PN-5.2

Numer części
3422475
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
Cewka Proporcjonalny 12 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 25
Funkcja Zawór redukcyjny proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 0
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo 05S30
Qmax zaworów [l/min] 20
Rodzina produktów PDMC05
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 0 - 35
Typ elementu złącznego Złącze wtykowe niemieckie
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 0 - 20
Rozmiar nom. 5
Pmax [bar] 60
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Kompaktowy
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka -
Projekt Zawory z wkładem

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa PL

(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)