CX07 -2/2-F/C-2/15/120/038/PV-24V-M12-DR

Numer części
3422408
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
Przesterowanie ręczne CX Bez przesterowania ręcznego
Monitoring pozycji przełączania CX Bez wyświetlacza poz. przełączania
Oprawa montażowa CX Bez oprawy montażowej
Kod modelu CX CX07 (2/2 - F)
Uszczelka gniazda zaworu PTFE
Uszczelka, dynamiczna PTFE
Uszczelka, statyczna FPM
Materiał obudowy CX Mosiądz
Rozmiar złącza CX G 3/8
Wielkość nominalna DN CX 15
Ciśnienie nominalne – CX 0–120 barów
Funkcja przełączania CX NC
Seria CX 2/2-drogowy
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa PL

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(0.8 MB)