DBM16121PE-01-C-N-125V

Numer części
3378030
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
Dodatkowa funkcja Ze złączem rozprężającym
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 16121
Qmax zaworów [l/min] 300
Rodzina produktów DBM16121PE
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 350
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 300
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 5,0 - 125,0
Rozmiar nom. 16
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.5 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.5 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)