DWM12130Y-22-C-V-15

Numer części
3375919
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Tłumione, bez otworu odciążającego
Różn. ciśnień sterowania [bar] 15
Standard Waga ciśnieniowa
Typ regulacji Bez regulacji
Gniazdo 12130
Qmax zaworów [l/min] 130
Rodzina produktów DWM12130Y
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 15 - 22
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 130
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu DWM12130Y-22-C-V-15
Pmax [bar] 250
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3375919
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DWM12130Y Pressure Compensator
Broszura produktowa PL

(0.23 MB)

DWM12130Y Pressure Compensator
Broszura produktowa EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)