CX03 -3/2-D/C-2/15/040/012/ 24V-M12

Numer części
3371687
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
Przesterowanie ręczne CX Bez przesterowania ręcznego
Monitoring pozycji przełączania CX Bez wyświetlacza poz. przełączania
Oprawa montażowa CX Bez oprawy montażowej
Kod modelu CX CX03 (3/2 - D)
Uszczelka gniazda zaworu FPM
Uszczelka, dynamiczna PTFE
Uszczelka, statyczna FPM
Połączenie elektryczne, elektromagnes główny Z GSD – M12x1 bok
Pobór mocy [W] 40
Napięcie elektromagnesu głównego [V] 24 VDC
Wartość Kv, CX, bezp. dział. [m³/h] 5,6
Materiał obudowy CX Mosiądz
Rozmiar złącza CX G 1/2
Wielkość nominalna DN CX 15
Ciśnienie nominalne – CX 0–40 barów
Funkcja przełączania CX NC
Seria CX 3/2-drogowy
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa PL

(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa EN

(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(0.8 MB)