DWM12121Z-22-C-N-13

Numer części
3371322
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Tłumione, bez otworu odciążającego
Różn. ciśnień sterowania [bar] 12
Standard Waga ciśnieniowa
Typ regulacji Bez regulacji
Gniazdo 12121
Qmax zaworów [l/min] 120
Rodzina produktów DWM12121Z
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 14
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 120
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu DWM12121Z-22-C-N-13
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3371322
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Broszura produktowa PL

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Broszura produktowa EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)