W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Przesterowanie ręczne CX | Bez przesterowania ręcznego |
---|---|
Monitoring pozycji przełączania CX | Bez wyświetlacza poz. przełączania |
Oprawa montażowa CX | Bez oprawy montażowej |
Kod modelu CX | CX04 (3/2 - D) |
Uszczelka gniazda zaworu | FPM |
Uszczelka, dynamiczna | PTFE |
Uszczelka, statyczna | FPM |
Połączenie elektryczne, elektromagnes główny | Z GSD EN 175301-803 (WS) |
Pobór mocy [W] | 44 |
Napięcie elektromagnesu głównego [V] | 24 VDC |
Wartość Kv, CX, bezp. dział. [m³/h] | 2 |
Materiał obudowy CX | Mosiądz |
Rozmiar złącza CX | G 1/2 |
Wielkość nominalna DN CX | 10 |
Ciśnienie nominalne – CX | 0–64 barów |
Funkcja przełączania CX | NC |
Seria CX | 3/2-drogowy |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa
PL
(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa
EN
(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.8 MB)