RVM06020-51-C-N-0.5

Numer części
3347965
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
Model Typ grzybka stożkowego
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo 06020
Qmax zaworów [l/min] 38
Rodzina produktów RVM06020
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,5
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 38
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu RVM06020-51-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3347965
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RVM06020-51 Check Valve
Broszura produktowa PL

(0.28 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Broszura produktowa EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)