RV08A-51-C-V-30

Numer części
3347937
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
Model Typ grzybka stożkowego
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC08-2
Qmax zaworów [l/min] 38
Rodzina produktów RV08A
Ciśnienie zadziałania [bar] 2,1
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 38
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu RV08A-51-C-V-30
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3347937
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RV08A-51 Check Valve
Broszura produktowa PL

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Broszura produktowa EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)