IXU-4-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA1

Numer części
3328751
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dane uzupełniające Wąż P z gwintem wkręcanym 5 m
Urządzenia pomiarowe Bez
Wskaźnik zabrudzenia VM 2 C.0
Napięcie 400 V-50 Hz-3 fazy
Typ pompy Pompa zębata z silnikiem
Typ Mobilny
Rozmiar 4 wkłady IX, ~8,9 l/min
Filtr wstępny OLF-5/4 mocowanie od góry