>MRF3E/11D2010FD40

Numer części
3323430
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
Długość elementu 20 cali
Liczba elementów 11
Materiał obudowy E=stal nierdzewna
Wielkość MRF 3=274mm średnica pojemnika
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający V=FPM (Viton)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia D4=VM 2 D.0 /-L24 (SF)
Rozmiar złącza 1 cal
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 0
Mata filtracyjna XX=bez wkładu filtracyjnego
pmax [bar] 10

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(10.33 MB)