PDB08P-01M-C-N-500-0

Numer części
3278991
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
Cewka Bez cewki
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 60
Funkcja Ciśnieniowy zawór upust proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Śruba przesterowanie ręcznie        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC08-2
Qmax zaworów [l/min] 60
Rodzina produktów PDB08P
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 8 - 350
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 8 - 350
Rozmiar nom. 8
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
PDB08P-01 Proporcjonalny zawór ograniczający ciśnienie
Broszura produktowa PL

(0.66 MB)

PDB08P-01 Proportional pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.78 MB)

PDB08-01 Proportional pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.53 MB)

PDB08-01 Proportional pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.53 MB)

PDB08-03 Proportional pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.53 MB)

PDB08-03 Proportional pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.53 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa PL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)