PDMC05S30A-11-C-N-35-24PU-10.5

Numer części
3270226
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
Cewka Proporcjonalny 24 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 25
Funkcja Zawór redukcyjny proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 0
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo 05S30
Qmax zaworów [l/min] 12
Rodzina produktów PDMC05
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 0 - 35
Typ elementu złącznego Licznik czasu Junior osiowy
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 0 - 35
Rozmiar nom. 5
Pmax [bar] 60
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Kompaktowy
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka -
Projekt Zawory z wkładem (logiczne)

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Broszura produktowa PL

(0.38 MB)

PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Broszura produktowa EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)