-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | LED=CI z wyświetlaczem LED |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | Rozmiar specjalny |
Typ złącza | Port specjalny |
Dokładność filtracji | 10 |
Mata filtracyjna | BH/HC=Betamicron wysokie ciśnienie |
pmax [bar] | 315 |
Bocznik | Bez bocznika |
Dokładność filtracji | 10,00 |
Temperatura od | -30 |
Temperatura do | 100 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista części zamiennych
PL
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista części zamiennych
EN
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Broszura produktowa
PL
(0.23 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Broszura produktowa
EN
(0.23 MB)