DZ5E-04X-250V130

Numer części
3182265
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Powierzchnia ocynkowana
Ustawienie ciśnienia [bar] 130
Standard Ciśnieniowy zawór sekwencyjny
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 06020
Qmax zaworów [l/min] 20
Rodzina produktów DZ5E
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 10 - 350
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 20
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 10 - 250
Rozmiar nom. 5
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DZ5E Pressure Sequence Valve
Broszura produktowa PL

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Broszura produktowa EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)