COIL 12PG-4.1-50-1836

Numer części
3179976
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
Konstrukcja cewki 50-1836
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Nominal Voltage [V] 12
Maximum Current [A] 1,75
M20004588 4,1
M20004590 0,24
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa PL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa EN

(0.76 MB)