WSM10120ZR-01-C-N-12DG

Numer części
3179183
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WSM10120ZR-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo 10120
Qmax zaworów [l/min] 75
Rodzina produktów WSM10120ZR
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 5 - 350
Cewka 12 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 4 - 75
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 4 - 75
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu WSM10120ZR-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3179183
Numer części, cewka 3000489
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.3 MB)

WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)