OF5N10V6Y2B20E

Numer części
3174109
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dane uzupełniające Z=bez
Wskaźnik zabrudzenia E=standardowy, wskaźnik ciśnienia wstecznego
Dokładność filtracji 20=20 µm ON
Materiał filtra B=Optimicron (ON)
Wielkość filtra 2=element 1300
Napięcie silnika elektrycznego Y=200 V – 50 Hz – 3-faz.
Zespół pompowy silnik-pompa 6=40l/min; 1,5kW
Uszczelnienia V=FPM(Viton)
Kod typu 10 = standard
Wersje N=stacjonarny bez przełączania

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media