WS08ZR-30-C-N-0

Numer części
3171081
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
Model Z ekranem
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Z ekranem
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WS08ZR-30
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo FC08-2
Qmax zaworów [l/min] 38
Rodzina produktów WS08ZR
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 5 - 350
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 2 - 38
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 2 - 38
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu WS08ZR-30-C-N-0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3171081
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WS08ZR -01/-30 2/2 Solenoid Directional
Broszura produktowa PL

(0.35 MB)

WS08ZR -01/-30 2/2 Solenoid Directional
Broszura produktowa EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)