W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dane uzupełniające | Z=bez |
Wskaźnik zabrudzenia | E=standardowy, wskaźnik ciśnienia wstecznego |
Dokładność filtracji | 03=3 µm ON; BN/AM |
Materiał filtra | B=Optimicron (ON) |
Wielkość filtra | 2=element 1300 |
Napięcie silnika elektrycznego | Y=200 V – 50 Hz – 3-faz. |
Zespół pompowy silnik-pompa | 6=40l/min; 1,5kW |
Uszczelnienia | V=FPM(Viton) |
Kod typu | 10 = standard |
Wersje | N=stacjonarny bez przełączania |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media