WS12Z-01-C-N-24DG

Numer części
3157866
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WS12Z-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo FC12-2
Qmax zaworów [l/min] 110
Rodzina produktów WS12Z
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 5 - 350
Cewka 24 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 5.5 - 110
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 5.5 - 110
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu WS12Z-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3157866
Numer części, cewka 3000249
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WS12Z-01 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.29 MB)

WS12Z-01 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)