WS12ZR-01M-C-N-0

Numer części
3157801
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
Typ, przesterowanie ręczne Śruba przesterowanie ręcznie        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Tak
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WS12ZR-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo FC12-2
Qmax zaworów [l/min] 110
Rodzina produktów WS12ZR
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 5 - 350
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 5.5 - 110
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 5.5 - 110
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu WS12ZR-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3157801
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WS12ZR-01 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.29 MB)

WS12ZR-01 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Broszura produktowa PL

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Broszura produktowa EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)