HRGL 2 A1TM 16 PA ST M ZN

Numer części
3155080
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
Rozmiar DIN 3015 Rozmiar 2
Zastosowanie, zacisk Przewód + mocowanie węża
Moment dokręcania, śruba 10 Nm
Przedł. rury ø DIN 3015 T1+2 [mm] 16
Seria DIN3015 Lekkie obciążenie
Materiał, elementy zaciskowe Poliamid
Powierzchnia wewnętrzna, elementy zaciskowe Gładka powierzchnia wewnętrzna
Konstrukcja, część DIN 3015 Montaż A1TM