VR 5 D.1 /-L24

Numer części
315128
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
Inne funkcje, CI L24=napięcie lampy 24V
Wersja D=optyczny/elektryczny
Ciśnienie reakcji 5
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
pmax [bar] 40

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Broszura produktowa PL

(0.33 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Broszura produktowa EN

(0.33 MB)

VA Wskaźniki zanieczyszczenia
Broszura produktowa PL

(4.98 MB)

Filter Clogging Indicators
Broszura produktowa EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Broszura produktowa PL

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Broszura produktowa EN

(0.29 MB)