PDB12P-01-C-N-330-24PG-8.8

Numer części
3144466
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
Cewka Proporcjonalny 24 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 200
Funkcja Ciśnieniowy zawór upust proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC12-2
Qmax zaworów [l/min] 200
Rodzina produktów PDB12P
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 8 - 350
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 8 - 230
Rozmiar nom. 12
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka 3109229
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
PDB12P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Broszura produktowa PL

(0.31 MB)

PDB12P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa PL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)