KHFF-100-PN040-10333-06X

Numer części
3126996
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
Projekt KHFF
Wielkość nominalna DN 100
Typ złącza Złącze kołnierzowe
Oznaczenie połączenia/kołnierza Kołnierz DIN
Standard DIN EN 1092-1, seria 14 ( F4 )
Materiał obudowy, zawór kulowy Stal odlewana
Kod materiału Odlewana stal nierdzewna stal-PTFE-PTFE
Ochrona powierzchni Fosforanowana
Wygląd dźwigni Dźwignia wykorbiona
Rozmiar klucza SW19.3
Ciśnienie nominalne 40
Ciśnienie nominalne 4
Ciśnienie nominalne 580
Sterowanie Dźwignia ręczna
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia
Otwory mocujące Bez otworów mocujących
Blokada Bez blokady
Monitoring pozycji przełączania Bez monitoringu poz. przełączania
Połączenie Bez połączenia BV
Wersja z kołnierzem Kołnierz nieruchomy
Oznaczenie obiektu KHFF-100-PN040-10333-06X
Numer części 3126996

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Broszura produktowa PL

(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Broszura produktowa EN

(0.29 MB)