DRM10130P-01-C-N-035V

Numer części
3124334
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Ciśnieniowy zawór sterowania
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 10130
Qmax zaworów [l/min] 150
Rodzina produktów DRM10130P
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 4 - 350
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 150
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 4 - 35
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu DRM10130P-01-C-N-035V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3124334
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa PL

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)