WSM06020Z-01J-C-N-230AG

Numer części
3123456
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
Typ, przesterowanie ręczne Kabel przesterowanie ręczne        
Model Samoczynne resetowanie przesterowanie ręczne
Przesterowanie ręczne Tak
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WSM06020Z-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo 06020
Qmax zaworów [l/min] 40
Rodzina produktów WSM06020Z
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 5 - 350
Cewka 230 V AC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 40
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 2 - 40
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu WSM06020Z-01J-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3123456
Numer części, cewka 3002594
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WSM06020Z-01J 2/2 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.28 MB)

WSM06020Z-01J 2/2 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.28 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)