WS08ZR-01J-C-N-12DG

Numer części
3123104
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
Typ, przesterowanie ręczne Kabel przesterowanie ręczne        
Model Samoczynne resetowanie przesterowanie ręczne
Przesterowanie ręczne Tak
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WS08ZR-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo FC08-2
Qmax zaworów [l/min] 38
Rodzina produktów WS08ZR
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 5 - 350
Cewka 12 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 2 - 38
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 2 - 38
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu WS08ZR-01J-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3123104
Numer części, cewka 3000489
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WS08ZR-01J Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.32 MB)

WS08ZR-01J Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)