DB16P-01-C-V-500V

Numer części
3119943
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC16-2
Qmax zaworów [l/min] 300
Rodzina produktów DB16P
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 345
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 300
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 5 - 345
Rozmiar nom. 16
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający FKM
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB16P-01 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa PL

(0.22 MB)

DB16P-01 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)