W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Wersja z kołnierzem | Kołnierz nieruchomy |
---|---|
Połączenie | Bez połączenia BV |
Monitoring pozycji przełączania | Bez monitoringu poz. przełączania |
Blokada | Bez blokady |
Otwory mocujące | Bez otworów mocujących |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Sterowanie | Dźwignia ręczna |
Ciśnienie nominalne | 580 |
Ciśnienie nominalne | 4 |
Ciśnienie nominalne | 40 |
Rozmiar klucza | SW14 |
Wygląd dźwigni | Dźwignia wykorbiona |
Ochrona powierzchni | Fosforanowana |
Kod materiału | Odlewana stal nierdzewna stal-PTFE-PTFE |
Materiał obudowy, zawór kulowy | Stal odlewana |
Standard | DIN EN 1092-1, seria 14 ( F4 ) |
Oznaczenie połączenia/kołnierza | Kołnierz DIN |
Typ złącza | Złącze kołnierzowe |
Wielkość nominalna DN | 65 |
Projekt | KHFF |
Oznaczenie obiektu | KHFF-065-PN040-10333-06X |
Numer części | 3116218 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.69 MB)
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.69 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Broszura produktowa
PL
(0.29 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Broszura produktowa
EN
(0.29 MB)