ST16-01-C-N-1515

Numer części
3115421
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
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC16-4
Qmax zaworów [l/min] 150
Rodzina produktów Q [l/min] 31.5 - 150
Rodzina produktów ST16
Współczynnik dzielenia 50:50
Zakres strumienia objętości [l/min] 40.25 - 115
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Rozdzielacz / łącznik przepływu
Rozmiar nom. 16
Oznaczenie obiektu ST16-01-C-N-1515
Pmax [bar] 350
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3115421
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
ST16-01 Flow Divider / Combiner
Broszura produktowa PL

(0.27 MB)

ST16-01 Flow Divider / Combiner
Broszura produktowa EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)