WKM08130D-01-C-N-230AG

Numer części
3112957
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 3/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WKM08130D-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo 08130
Qmax zaworów [l/min] 25
Rodzina produktów WKM08130D
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka 230 V AC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 25
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 25
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu WKM08130D-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3112957
Numer części, cewka 3002594
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WKM08130D-01 3/2 Directional Spool Valve
Broszura produktowa PL

(0.32 MB)

WKM08130D-01 3/2 Directional Spool Valve
Broszura produktowa EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)