WK08R-01-C-N-0

Numer części
3110584
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 4/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WK08R-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo FC08-4
Qmax zaworów [l/min] 19
Rodzina produktów WK08R
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 19
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 19
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu WK08R-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3110584
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)