COIL 24PN-8.8-40-1836

Numer części
3110057
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
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ elementu złącznego Złącze wtykowe niemieckie
Nominal Voltage [V] 24
Maximum Current [A] 1,05
M20004588 8,8
M20004590 0,19
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 67/69
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa PL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa EN

(0.76 MB)