DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.250

Numer części
3108629
Do nadrzędnej grupy produktów
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Więcej informacji
Ustawienie ciśnienia CE [bar, l/min] 250BAR,110L/MIN
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Aprobata typu CE + TÜV
Standard Zawór zwalniający CE+TÜV
Typ regulacji Uszczelnienie nasadką uszczelniającą
Gniazdo 12120A
Qmax zaworów [l/min] 110
Rodzina produktów DB12120A
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 30 - 400
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 110
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.250
Pmax [bar] 400
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3108629
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Broszura produktowa PL

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Broszura produktowa EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Broszura produktowa PL

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Broszura produktowa EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Broszura produktowa PL

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Broszura produktowa EN

(0.65 MB)