DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.16.350

Numer części
3108568
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
Ustawienie ciśnienia CE [bar, l/min] 350BAR,16L/MIN
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Aprobata typu CE + TÜV
Standard Zawór zwalniający CE+TÜV
Typ regulacji Uszczelnienie nasadką uszczelniającą
Gniazdo 06020
Qmax zaworów [l/min] 28
Rodzina produktów DB4E
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 90 - 360
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 28
Rozmiar nom. 4
Oznaczenie obiektu DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.16.350
Pmax [bar] 360
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3108568
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Broszura produktowa PL

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Broszura produktowa EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)