DR10-01-C-N-190H

Numer części
3103419
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Ciśnieniowy zawór sterowania
Typ regulacji Ręczny
Gniazdo FC10-3
Qmax zaworów [l/min] 60
Rodzina produktów DR10
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 131
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 60
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 20 - 131
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu DR10-01-C-N-190H
Pmax [bar] 420
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3103419
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DR10-01 Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa PL

(0.26 MB)

DR10-01 Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)